Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: AVPL, Nazwa regulatora CWU: IHPT
144H3172
Typ produktu: Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3172
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 165 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 165 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Nazwa regulatora CWU | IHPT |
| Nazwa regulatora ogrzewania | AVPL |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Product line | 33 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 300 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 300 mm |
| Typ produktu | Termix VMTD-I-FI Mini |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint wewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Regulator delta p |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 470 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 470 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10 Kilogram |
| Masa netto | 9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |