Termix VMTD-F-B, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: AVPL, Nazwa regulatora CWU: AVTB
144H0232
Typ produktu: Termix VMTD-F-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144H0232
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 242 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-2 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blach stalowa lakierowana na biało, lakierowana na biało do montażu naściennego |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB |
| Nazwa regulatora ogrzewania | AVPL |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | Termix VMTD-F-B-2 |
| Product line | 33 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8acc33ae-84b6-47e8-822a-ff0a7f4071c5 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-F-B-2 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 530 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Termix VMTD-F-B |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Regulator delta p |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T24-1 24 G3/4" P |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 640 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 800 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 18 Kilogram |
| Masa netto | 17 Kilogram |
| Objętość | 37.312 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560683640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |