Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Typ 3, Nazwa regulatora ogrzewania: AVPL, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3871

Typ produktu: Termix VMTD-F-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]0.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość z obudową [mm]242 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlach stalowa lakierowana na biało, lakierowana na biało do montażu naściennego
Nazwa regulatora CWUAVTB
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVPL
Opcja obudowyDodatkowe
OpisTermix VMTD-F-B-3 z zaworem strefowym, Izolacja wymiennika ciepła / rur, UP 15-14 B
Product line33
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VMTD-F-B
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORegulator delta p + zawór strefowy
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 24 G3/4" P
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]640 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18 Kilogram
Masa netto17 Kilogram
Objętość50.88 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560907227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm