Akva Lux II TD, w pełni izolowany, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: PTC2
145B4005
Typ produktu: Akva Lux II TD, w pełni izolowany, Typ 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Węzły bezpośrednie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
145B4005
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 285 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 300 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Kierunek przyłącza | Od dołu + opcjonalne przyłącze od góry |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Materiał izolacyjny | Obudowa z EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | Stal lakierowana na biało |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Moc CWU [kW] [Max] | 41 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 32 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akva Lux II TD, Typ 2 (XB 06H-1-40) z obudową |
| Product line | 33 |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 1/2" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 535 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Akva Lux II TD, w pełni izolowany |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Regulator delta p |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
| Uwagi | Dir. HE and DHW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 618 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 340 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 618 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17 Kilogram |
| Masa netto | 15 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511145 |