EvoFlat TDV, Od dołu, 49 kW, Typ 2
145B4173
EvoFlat TDv F2 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, bottom connection
145B4173
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Air vent | Tak |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość z obudową [mm] | 130 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Heating system type | Radiator heating |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F front EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed stainless steel |
| Materiał obudowy | EPP |
| Moc CWU [kW] [Max] | 49 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | EvoFlat TDv F2 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, bottom connection |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Przewodność cieplna [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Tak |
| Szerokość z obudową [mm] | 310 mm |
| Typ produktu | EvoFlat TDV |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| UL mark | No |
| Wysokość z obudową [mm] | 443 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.96 Kilogram |
| Masa netto | 7.76 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 35.28 Liter |
| EAN/UPC | 5702424657048 |