Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, Od dołu, 43 kW, Typ 1

145B4172

EvoFlat TDv F1 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom connection

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]130 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F fornt EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyEPP
Moc CWU [kW] [Max]43 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Cecha
Wartość
OpisEvoFlat TDv F1 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom connection
PipingStainless steel
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Szerokość z obudową [mm]310 mm
Typ produktuEvoFlat TDV
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
UL markNo
Wysokość z obudową [mm]443 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.07 Kilogram
Masa netto6.87 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość33.6 Liter
EAN/UPC5702424657031