EvoFlat TDV
145B4149
EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: EvoFlat TDV
145B4149
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Węzły mieszkaniowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Opis | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | EvoFlat TDV |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.96 Kilogram |
| Masa netto | 7.76 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658090 |