Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Od dołu, Typ 1

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeCWUPrzednia obudowa z izolacją EPPIzolacja rur
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]200 mm
Głębokość z obudową [mm]200 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW]27 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat NL FSS CW4
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]600 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ produktuEvoFlat SVP
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXBDW 26
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]497 mm
Wysokość z obudową [mm]497 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.42 Kilogram
Masa netto12 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm