EvoFlat Reno, Od dołu, 49 kW, Typ 2
145B4121
EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA
145B4121
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Air vent | Tak |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 204 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 300 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 220 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Heating system type | Radiator heating |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 2 230V, TWA, BP |
| Materiał izolacyjny | Pianka EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Moc CWU [kW] [Max] | 49 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Opcja obudowy | White-lacquered steel sheet |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA |
| Piping | Stainless steel |
| Podłączenie elektryczne | 230V 50 Hz |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Tak |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 410 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 435 mm |
| Typ produktu | EvoFlat Reno |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Różnica ciśnień + zawór strefowy |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 673 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 760 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 16 Kilogram |
| Masa netto | 14 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 93.177 Liter |