Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Od dołu, 55 kW, Typ 3

145B4110

EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 24V connection box

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]204 mm
Głębokość opakowania [mm]300 mm
Głębokość z obudową [mm]220 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 3 24V
Materiał izolacyjnyPianka EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
MeteringPrepared for energy meter
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Cecha
Wartość
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 24V connection box
PipingStainless steel
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Szerokość bez obudowy [mm]410 mm
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Szerokość z obudową [mm]435 mm
Typ produktuEvoFlat Reno
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]673 mm
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]760 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15 Kilogram
Masa netto12 Kilogram
Objętość93.177 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428681087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm