Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Od góry, 55 kW, Typ 3

145B4215

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]147 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3 TWA 230V FR
Materiał izolacyjnyPianka EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]0 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaTPC-M
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve
PipingStainless steel
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassTak
Szerokość bez obudowy [mm]410 mm
Szerokość z obudową [mm]420 mm
Typ produktuEvoFlat Reno 2.0
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCGwint
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]840 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.9 Kilogram
Masa netto14.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5715162696132