Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Od góry, 55 kW, Typ 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]147 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
Materiał izolacyjnyPianka EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
Cecha
Wartość
OpisEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
PipingStainless steel
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassTak
Szerokość bez obudowy [mm]410 mm
Szerokość z obudową [mm]420 mm
Typ produktuEvoFlat Reno 2.0
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Water hammer arresterNo
Wysokość bez obudowy [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]840 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.6 Kilogram
Masa netto13.4 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071