Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Od dołu, 55 kW, Typ 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUNie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]110 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyEPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Cecha
Wartość
OpisEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
PipingStainless steel
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Szerokość z obudową [mm]545 mm
Typ produktuEvoFlat FSS
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Water hammer arresterYes
Wysokość bez obudowy [mm]575 mm
Wysokość opakowania [mm]160 mm
Wysokość z obudową [mm]575 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.5 Kilogram
Masa netto11.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5702424593506