Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Od dołu, 43 kW, Typ 1

145B0029

EvoFlat FSS 1, bez przedniej obudowy z izolacją EPP + TWA-Z 230V NF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUNie
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeSiłownik termicznyzaworu strefowego
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]110 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat FSS FR1 TPC-M, TWA
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]43 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaTPC-M
OpisEvoFlat FSS 1, bez przedniej obudowy z izolacją EPP + TWA-Z 230V NF
PipingStainless steel
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ produktuEvoFlat FSS
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]575 mm
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.85 Kilogram
Masa netto6.65 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424652906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm