Danfoss logo
EvoFlat FSS, Od dołu, 55 kW, Typ 3-product-details

EvoFlat FSS, Od dołu, 55 kW, Typ 3

145B0602

EvoFlat 110 FSS 3, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 3, prepared for HTC connectionconnection

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]110 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator and Floor heating
High temperature connection (HTC)Opcjonalnie
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3 TPC-M w/front HTC
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyEPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat 110 FSS 3, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 3, prepared for HTC connectionconnection
PipingStainless steel
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat FSS
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.2 Kilogram
Masa netto12 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5702424537005