Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Od dołu, Typ 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator and Floor heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Cecha
Wartość
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuEvoFlat FSF
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.214 Kilogram
Masa netto12.7 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm