Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Od dołu, 51 kW, Typ 3

145B0503

EvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]200 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator and Floor heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]51 kW
Moc CWU [kW] [Min]34 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuEvoFlat FSF
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 60
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 60
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]590 mm
Wysokość opakowania [mm]600 mm
Wysokość z obudową [mm]590 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.64 Kilogram
Masa netto13.44 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424453718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm