Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Od dołu, Typ 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuEvoFlat FSA
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.3 Kilogram
Masa netto14.1 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514