Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0 F FR, Od dołu, 45 kW, Typ 1

183B1016

EvoFlat 4.0 F1HM, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Heat meter

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 FR HM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyEPP
MeteringEnergy meter installed
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Max]45 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]18 kW
Nazwa regulatora ogrzewaniazawór strefowy
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 F1HM, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Heat meter
PipingPPS composite
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat 4.0 F FR
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]9.700

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.9 Kilogram
Masa netto10.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość78.736 Liter
EAN/UPC5702424687854