EvoFlat 4.0 F FR, Od dołu, 50 kW, Typ 2
183B1009
EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
183B1009
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Air vent | Tak |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość z obudową [mm] | 150 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Heating system type | Radiator heating |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F2 FR |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | EPP |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc CWU [kW] [Max] | 50 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 18 kW |
| Nazwa regulatora ogrzewania | zawór strefowy |
| Opcja obudowy | White-lacquered steel sheet |
| Opis | EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Przewodność cieplna [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Tak |
| Typ produktu | EvoFlat 4.0 F FR |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 10.100 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.6 Kilogram |
| Masa netto | 10.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424609207 |