Danfoss logo
EvoFlat 4.0F-product-category

EvoFlat 4.0F

Stacja Danfoss EvoFlat 4.0 jest szczególnie odpowiednia do budynków wielorodzinnych z centralnym ogrzewaniem lub siecią ciepłowniczą. To innowacyjne urządzenie wyznacza nowe standardy. Składa się z modułów funkcjonalnych wykonanych ze specjalnie wzmocnionego kompozytu PPS. Dzięki temu węzeł jest niezwykle lekki i ogranicza straty ciepła. Gładka powierzchnia orurowania i komponentów zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia i awarii.
Wszystkie komponenty są montowane za pomocą nowo zaprojektowanych połączeń zatrzaskowych. W porównaniu z konwencjonalnymi podstacjami z rurami i połączeniami gwintowanymi, ta nowa technologia połączeń nie wymaga dokręcania podczas instalacji i uruchomienia.

Strona pierwotna (DH)
Stacja mieszkaniowa jest wyposażona w dwa regulatory różnicy ciśnień i filtr centralny. Letni bypass utrzymuje ciepło przewodu zasilającego podczas postoju. Zapewnia to szybką reakcję w zakresie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Bypass jest sterowany termostatycznie.
Ogrzewanie (HE)
Stacja mieszkaniowa zasila obiegi grzewcze grzejnikowe temperaturą zasilania ze źródła Standardowo zintegrowany regulator różnicy ciśnień zapewnia optymalne warunki pracy ogrzewania. Zawór strefowy jest zintegrowany po stronie powrotu. Czasowa regulacja temperatury może być realizowana za pomocą opcjonalnego siłownika i termostatu pokojowego, z możliwością wykorzystania opcjonalnego zestawu przyłączeniowego wysokotemperaturowego.
Ciepła woda użytkowa (CWU)
Dostępne są cztery wielkości wymienników ciepła, aby zaspokoić wszystkie potrzeby od 37 kW do 70 kW. Evoflat 4.0 F jest wyposażony w inteligentny sterownik, który reguluje przepływ po stronie zasilania w oparciu o temperaturę ciepłej wody użytkowej i objętość pobieranej wody. Stacja posiada zintegrowany regulator różnicy ciśnień po stronie zasilania systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Eliminuje to konieczność hydraulicznego równoważenia stacji. W razie potrzeby stację można rozbudować o zestaw cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Features and benefits

  • Niska masa urządzenia
  • Łatwa instalacja, konserwacja i obsługa
  • Trwały materiał kompozytowy
  • Minimalna przestrzeń wymagana do instalacji
  • Minimalna utrata ciepła dzięki izolacji EPP
  • Przygotowany do zabudowy licznika ciepła
  • Przygotowane do zabudowy wodomierza
  • Kompatybilny z różnymi źródłami ciepła, takimi jak ogrzewanie sieciowe, pompy ciepła, biomasa itp.
  • Compatible with various heat sources, such as district heating, heat pumps, biomass, etc.
  • Summer bypass ensures rapid hot water tapping during standstill periods