Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, Od dołu, 60 kW, Typ 3

183B3010

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeRadiator and Floor heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnazprawej ina dole
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyEPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Max]60 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]18 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaAB-PM
OpisEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
PipingPPS composite
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat 4.0 FPS
Typ przyłącza SCGwint
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.9 Kilogram
Masa netto11.7 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm