Danfoss logo
DTR-71-L_267B1140_267B1143_267B1145

DTR pre-configured stations, Od dołu, 35 kW

267B1140

DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: DTR pre-configured stations

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Material DescriptionDTR-71 35 Kw L
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Cecha
Wartość
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyEPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]35 kW
Nazwa regulatora CWUTD-21
OpisDTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.036 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Typ produktuDTR pre-configured stations
Typ przyłącza SCG gwint wewn.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16 Kilogram
Masa netto14.5 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424656966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm