Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145B4500

Typ produktu: Akva Lux II TDe, Typ 1, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 1, with circ.
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc CWU [kW] [Min]35 kW
Moc ogrzewania [kW]20 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
OpisAkva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuAkva Lux II TDe
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji CORóżnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]723 mm
Wysokość z obudową [mm]723 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14 Kilogram
Masa netto13 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm