Akva Les II TD, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: PTC2
145B4007
Typ produktu: Akva Les II TD, Typ 3, 10 bar, 95 °C, PTC2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Węzły bezpośrednie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
145B4007
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatkowe informacje | Obudowa |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 285 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 300 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Material Description | Akva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis |
| Materiał izolacyjny | Obudowa z EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | Stal lakierowana na biało |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Moc CWU [kW] [Max] | 41 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 32 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | Akva Les II TD, w pełni izolowany, z obudową, urządzenie do niskich temperatur |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 1/2" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 535 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Akva Les II TD |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | R gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Regulator delta p |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H+-1 60 |
| UL mark | No |
| Uwagi | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 618 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 340 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 618 mm |
| Zalecana temperatura zasilania [°C] | 75 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17 Kilogram |
| Masa netto | 15 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511169 |