UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Accessories for distribution systems
088X3982
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | UnoFloors |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Opis | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Product line | 67 |
| Typ produktu | UnoFloor accessories |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.7 Kilogram |
| Masa netto | 1.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |