Danfoss logo
UnoFloor accessories-product-details

UnoFloor accessories

088X3980

Unofloor Watertight W800 frame and door
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Accessories for distribution systems

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówUnoFloors
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Cecha
Wartość
Material DescriptionWatertight cabinet W800 frame and door
OpisUnofloor Watertight W800 frame and door
Product line67
Typ produktuUnoFloor accessories

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4 Kilogram
Masa netto3.4 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424689599