Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot zaworu regulującego przepływ wody, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1007

Zakres temperatur [°C]: 50 - 90, Długość kapilary [mm]: 5000, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecieElement sterującyObudowa sprężyny
Części zamienneAkcesoria ogólne
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]196 27/32 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90°C
Nazwa produktuPilot zaworu regulującego przepływ wody
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennychWVTS
Temperatura czujnika, maks. [°C]125 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]257.0 °F
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Typ produktuWVTS
Zakres nastawy, maks. [°F]194 °F
Zakres nastawy, min. [°F]122 °F
Zastosowanie produktuWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.15 Kilogram
Masa netto0.953 Kilogram
Objętość2.35 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422024736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm