Pilot zaworu regulującego przepływ wody, WVTS, 25 °C - 65 °C
016D1003
Zakres temperatur [°C]: 25 - 65, Długość kapilary [mm]: 2000, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8
016D1003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Element sterującyObudowa sprężyny |
| Części zamienne | Akcesoria ogólne |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 78 47/64 in |
| Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Material Description | THERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 25-65°C |
| Nazwa produktu | Pilot zaworu regulującego przepływ wody |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Serwis | Części zamienne zaworu wodnego |
| Serwis, seria części zamiennych | WVTS |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 194.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Typ produktu | WVTS |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 149 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 77 °F |
| Zastosowanie produktu | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.068 Kilogram |
| Masa netto | 1.042 Kilogram |
| Objętość | 2.35 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |