Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot zaworu regulującego przepływ wody, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Zakres temperatur [°C]: 0 - 30, Długość kapilary [mm]: 2000, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecieElement sterującyObudowa sprężyny
Części zamienneAkcesoria ogólne
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]78 47/64 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 0-30°C
Nazwa produktuPilot zaworu regulującego przepływ wody
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennychWVTS
Temperatura czujnika, maks. [°C]57 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]134.6 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Typ produktuWVTS
Zakres nastawy, maks. [°F]86 °F
Zakres nastawy, min. [°F]32 °F
Zastosowanie produktuWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.056 Kilogram
Masa netto0.957 Kilogram
Objętość2.35 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422035145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm