Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH

016D5180

Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Ciśnienie różnicowe, min. [bar]: 0.3, Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]: 4, Wartość Kv [m³/h]: 80, Zastosowanie produktu: WVS 80; WVTS 80, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACPEDRoHSUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]232.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]4.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]58.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.300 psi
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚruby kołnierzoweUszczelki kołnierzaŚruby do zaworu pilotowegoKorpus zaworu
Części zamienneKołnierzeAkcesoria ogólne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo zaworu, średnica [mm]80.00 mm
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
Materiał korpusuŻeliwo
MediumCzynniki neutralne
Nazwa produktuKorpus zaworu dla zaworu wodnego
Cecha
Wartość
Obejście (Ø) [cal]9/32 in
Obejście (Ø) [mm]7.0 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3 in
Przyłącze, typKołnierz do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennychWVSWVTS
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura medium, min. [°F]-13 °F
Typ produktuWVH
Wartość Kv [m³/h]80.000 m³/h
Zastosowanie produktuWVS 80WVTS 80

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto27.068 Kilogram
Masa netto25.715 Kilogram
Objętość75.24 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm