Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH

016D5150

Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Ciśnienie różnicowe, min. [bar]: 0.3, Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]: 4, Wartość Kv [m³/h]: 32, Zastosowanie produktu: WVTS 50; WVS 50, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACPEDRoHSUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]232.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]4.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]58.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.300 psi
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚruby kołnierzoweUszczelki kołnierzaŚruby do zaworu pilotowegoKorpus zaworu
Części zamienneKołnierzeAkcesoria ogólne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo zaworu, średnica [mm]50.00 mm
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
Materiał korpusuŻeliwo
MediumCzynniki neutralne
Nazwa produktuKorpus zaworu dla zaworu wodnego
Cecha
Wartość
Obejście (Ø) [cal]9/32 in
Obejście (Ø) [mm]7.0 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]2 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, typKołnierz do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennychWVSWVTS
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura medium, min. [°F]-13 °F
Typ produktuWVH
Wartość Kv [m³/h]32.000 m³/h
Zastosowanie produktuWVS 50WVTS 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.225 Kilogram
Masa netto12.564 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm