Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH, 2 1/2 in
016D5065
Przyłącze, rozmiar [cal]: 2 1/2 in, Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Ciśnienie różnicowe, min. [bar]: 0.3, Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]: 4, Wartość Kv [m³/h]: 45, Zastosowanie produktu: WVS 65; WVTS 65, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
016D5065
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyEACPEDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 232.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 4.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 58.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.300 psi |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Śruby kołnierzoweUszczelki kołnierzaŚruby do zaworu pilotowegoKorpus zaworu |
| Części zamienne | KołnierzeAkcesoria ogólne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 65.00 mm |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Material Description | VALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 65 |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Medium | Czynniki neutralne |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Korpus zaworu dla zaworu wodnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 2 1/4 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/2 in |
| Przyłącze, typ | Kołnierz do spawania |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Serwis | Części zamienne zaworu wodnego |
| Serwis, seria części zamiennych | WVSWVTS |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 194 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
| Typ produktu | WVH |
| Wartość Kv [m³/h] | 45.000 m³/h |
| Zastosowanie produktu | WVS 65WVTS 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 16.332 Kilogram |
| Masa netto | 15.462 Kilogram |
| Objętość | 22.493 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |