Danfoss logo
WVTS thermostatic valve, 32 mm

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH, 1 1/4

016D5032

Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 1/4, Przyłącze, typ: G, Ciśnienie różnicowe, min. [bar]: 0.5, Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]: 4, Wartość Kv [m³/h]: 12.5, Zastosowanie produktu: WVTS 32; WVS 32, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACPEDRoHSUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]232.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]4.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]58.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.500 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]7.200 psi
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚruby kołnierzoweUszczelki kołnierzaŚruby do zaworu pilotowegoKorpus zaworu
Części zamienneAkcesoria ogólne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo zaworu, średnica [mm]32.00 mm
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionVALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 32
Materiał korpusuŻeliwo
MediumCzynniki neutralne
Nazwa produktuKorpus zaworu dla zaworu wodnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1 1/4 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennychWVSWVTS
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura medium, min. [°F]-13 °F
Typ produktuWVH
Wartość Kv [m³/h]12.500 m³/h
Zastosowanie produktuWVS 32WVTS 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.77 Kilogram
Masa netto3.682 Kilogram
Objętość5.124 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422042334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm