Część zamienna, EV220A 50 EPDM
042U1041
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220A 50 EPDM, Zestaw naprawczy, Funkcja: NC
042U1041
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 x O-ringZespół rdzenia elektromagnesuSprężyna zworyMembranaSprężyna membrany |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NC |
| Grupa produktów | Części zamienne do elektrozaworów |
| Material Description | SPARE PART EV220A 50 EPDM NC |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Diaphragm, armature set |
| Zastosowanie produktu | EV220A 50 EPDM |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.236 Kilogram |
| Masa netto | 0.204 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702423243082 |