Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Część zamienna, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Zestaw naprawczy, Funkcja: NC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie4 x śrubyZłożony zespół izolującyPrzycisk zabezpieczającyNakrętka do cewkiO-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm FKM
Materiał uszczelnieniaFKM
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisIsolating Diaphragm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura medium, maks. [°C]50 °C
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieDiaphragm, actuator set
Zastosowanie produktuEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.118 Kilogram
Masa netto0.11 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531