Część zamienna, EV222 15-50 EPDM
042U1009
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV222 15-50 EPDM, Zestaw naprawczy, Funkcja: NC
042U1009
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 4 x śrubyZłożony zespół izolującyPrzycisk zabezpieczającyNakrętka do cewkiO-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NC |
| Grupa produktów | Części zamienne do elektrozaworów |
| Material Description | membrana izolujšca EPDM |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Isolating Diaphragm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Diaphragm, actuator set |
| Zastosowanie produktu | EV222 15-50 EPDM |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.118 Kilogram |
| Masa netto | 0.109 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.224 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112524 |