Wskaźnik położenia
042N4821
Wskaźnik położenia, Zastosowanie produktu: AV210C, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5
042N4821
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Ext. operat. valve accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maks. napięcie nominalne 50 Hz [V] | 250 V |
| Material Description | POSTION INDICATOR AV210C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Wskaźnik położenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Position Indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Position indicator |
| Zastosowanie produktu | AV210C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.272 Kilogram |
| Masa netto | 0.271 Kilogram |
| Objętość | 0.475 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |