Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Wskaźnik położenia, Zastosowanie produktu: AV210B, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówExt. operat. valve accessories
In scope of WEEEYes
Maks. napięcie nominalne 50 Hz [V]250 V
Material DescriptionPosition Indicator AV210B
Cecha
Wartość
Nazwa produktuWskaźnik położenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym5 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisPosition Indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczeniePosition indicator
Zastosowanie produktuAV210B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.272 Kilogram
Masa netto0.26 Kilogram
Objętość0.787 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm