Część zamienna, AV210A G38
042N4800
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: AV210A G38, Zestaw naprawczy
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne iakcesoria do zaworów, Części zamienne iakcesoria do zaworów, Części zamienne i akcesoria do zaworów
042N4800
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Ext. operat. valve spare parts |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Spare part AV210A G38 |
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Repair Set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/8 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Installation guide |
| Zastosowanie produktu | AV210A G38 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.034 Kilogram |
| Masa netto | 0.03 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |