Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Część zamienna, Cewka 9-22 AB/AC, Wtyk przewodowy

042N0267

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Cewka 9-22 AB/AC, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma połączenia elektrycznegoForma przemysłowa
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
kolor LEDCzerwony
Maks. prąd pracy [A]16.00 A
Maks. rezystancja styków [mOhm]15 mOhm
Maks. wielkość przewodu [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionPLUG INDUSTRIFORM 24V AC/DC LED+ PACK
Materiał przyłączaCuZn (powlekane Cu/Sn)
Materiał uszczelekNBR
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuWtyk przewodowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Średnica kabla [cal] [Maks.]0.24 in
Średnica kabla [mm] [Maks.]0.32 in
Średnica kabla [mm] [maks]8.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Stopień ochronyIP65
Styki2 + PE
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]90 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]194 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja± 10%
Typ korpusuPółprzeźroczysty
Typ produktuCzęść zamienna
Typ uszczelekWyprofilowany
Typ, oznaczenieWtyk przewodowy
Zastosowanie produktuCewka 9-22 AB/AC

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.022 Kilogram
Masa netto0.012 Kilogram
Objętość0.043 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm