Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Część zamienna, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Wtyk przewodowy

042N0265

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma połączenia elektrycznegoForma A
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
kolor LEDCzerwony
Maks. prąd pracy [A]16.00 A
Maks. rezystancja styków [mOhm]15 mOhm
Maks. wielkość przewodu [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory LED Plug EN175301-803A 230V
Materiał przyłączaCuZn (powlekane Cu/Sn)
Materiał uszczelekNBR
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuWtyk przewodowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Średnica kabla [cal] [Maks.]0.24 in
Średnica kabla [mm] [Maks.]0.32 in
Średnica kabla [mm] [maks]8.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Stopień ochronyIP65
Styki2 + PE
Supply voltage [V] DC230.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]90 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]194 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja± 10%
Typ korpusuPółprzeźroczysty
Typ produktuCzęść zamienna
Typ uszczelekWyprofilowany
Typ, oznaczenieWtyk przewodowy
Zastosowanie produktu018Z Cewka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.026 Kilogram
Masa netto0.026 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.056 Liter
EAN/UPC5702423205899