Część zamienna, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Wtyk przewodowy
042N0263
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy
042N0263
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma połączenia elektrycznego | Forma A |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| kolor LED | Czerwony |
| Maks. prąd pracy [A] | 16.00 A |
| Maks. rezystancja styków [mOhm] | 15 mOhm |
| Maks. wielkość przewodu [mm2] | 1.5 mm² |
| Material Description | wtyk do cewki z diodą, 24V a.c./d.c. |
| Materiał przyłącza | CuZn (powlekane Sn) |
| Materiał uchwytu kabla | PA6 |
| Materiał uszczelek | NBR |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Wtyk przewodowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica kabla [cal] [Maks.] | 0.24 in |
| Średnica kabla [mm] [Maks.] | 0.32 in |
| Średnica kabla [mm] [maks] | 8.0 mm |
| Średnica kabla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Styki | 2 + PE |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 194 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tolerancja | ± 10% |
| Typ korpusu | Półprzeźroczysty |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ uszczelek | Wyprofilowany |
| Typ, oznaczenie | Wtyk przewodowy |
| Zastosowanie produktu | 018Z Cewka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Zużycie energii, maks. [mA] | 5 mA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.027 Kilogram |
| Masa netto | 0.02 Kilogram |
| Objętość | 0.04 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |