Danfoss logo
Cable socket

Część zamienna, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Wtyk przewodowy

042N0156

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne iakcesoria do zaworów, Części zamienne iakcesoria do zaworów, Części zamienne i akcesoria do zaworów, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Rekomendowany zamiennik: 042N1256

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma połączenia elektrycznegoForma A
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
KolorSzary
Maks. prąd pracy [A]16.00 A
Maks. rezystancja styków [mOhm]4 mOhm
Maks. wielkość przewodu [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionTERMINAL BOX FOR COILS
Materiał korpusuPA6 + 30% GF
Materiał listwy zaciskowejPA6 + 30% GF
Materiał przyłączaCuZn (powlekane Cu/Sn)
Materiał uchwytu kablaPA6
Materiał uszczelekNBR
Napięcie zasilania [V] AC250 V
Nazwa produktuWtyk przewodowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardDIN EN 175301-803A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj wtykuGDM 2011 J
Średnica kabla [cal] [Maks.]0.24 in
Średnica kabla [mm] [Maks.]0.35 in
Średnica kabla [mm] [maks]9.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Stopień ochronyIP65
Styki2 + PE
Supply voltage [V] DC250.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ korpusuNieprzejrzysty
Typ produktuCzęść zamienna
Typ uszczelekWyprofilowany
Typ, oznaczenieWtyk przewodowy
Właściwości kablaØ4.5 MM - Ø11 MM
Zastosowanie produktu018F Coil Type B018Z Cewka typu B042N Coil Type B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.034 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183