Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Część zamienna, Cewka 9-22 AB/AC, Wtyk przewodowy

042N0139

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: Cewka 9-22 AB/AC, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma połączenia elektrycznegoForma przemysłowa
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
Maks. prąd pracy [A]16.00 A
Maks. rezystancja styków [mOhm]4 mOhm
Maks. wielkość przewodu [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionCABLE PLUG FOR 6.3x0.8 mm
Materiał korpusuPA
Materiał listwy zaciskowejPA
Materiał przyłączaCuZn (powlekane Sn)
Materiał uchwytu kablaPA
Materiał uszczelekNBR
Napięcie zasilania [V] AC250 V
Nazwa produktuWtyk przewodowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj wtykuGM 209 J
Średnica kabla [cal] [Maks.]0.18 in
Średnica kabla [mm] [Maks.]0.28 in
Średnica kabla [mm] [maks]7.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]4.5 mm
Stopień ochronyIP65
Styki2 + PE
Supply voltage [V] DC250.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ korpusuNieprzejrzysty
Typ produktuCzęść zamienna
Typ uszczelekPłaski
Typ, oznaczenieWtyk przewodowy
Zastosowanie produktuCewka 9-22 AB/AC

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.026 Kilogram
Masa netto0.026 Kilogram
Objętość0.147 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm