Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych, Wtyk przewodowy
042N0120
Typ produktu: Akcesoria, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 15
042N0120
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 59.00 in |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma połączenia elektrycznego | Forma A |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| Kolor | Czarny |
| Maks. prąd pracy [A] | 5.00 A |
| Maks. rezystancja styków [mOhm] | 15 mOhm |
| Maks. wielkość przewodu [mm2] | 0.7 mm² |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa produktu | Wtyk przewodowy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Styki | 2 + 2E |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 194 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tolerancja | ± 15% |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Wtyk przewodowy |
| Zastosowanie produktu | 018Z Cewka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.124 Kilogram |
| Masa netto | 0.118 Kilogram |
| Objętość | 0.416 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |