Część zamienna, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Zestaw naprawczy, Funkcja: NC
032U7390
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NC |
| Grupa produktów | Części zamienne do elektrozaworów |
| Material Description | Uklad recznego otwierania-EV220B 15-100 |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Manuel Opening Unit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Actuator set manual override |
| Uwagi | HAND OPERATED |
| Zastosowanie produktu | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.182 Kilogram |
| Masa netto | 0.167 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |