Część zamienna, EV220B 15-20SS EPDM
032U6310
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220B 15-20SS EPDM, Zestaw naprawczy
032U6310
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 x O-ringOtwór wyrównawczy |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 0.50 mm |
| Grupa produktów | Części zamienne do elektrozaworów |
| Material Description | Equalising orifice for EV 220B, EPDM, ss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Equalizing orifice |
| Zastosowanie produktu | EV220B 15-20SS EPDM |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10 Gram |
| Masa netto | 8 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132973 |