Część zamienna, EV224B NO 20 NBR
032U6159
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV224B NO 20 NBR, Zestaw naprawczy, Funkcja: NO
032U6159
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 x O-ring do otworu wyrównawczego2 x O-ring do układu pilotowegoZespół rdzenia elektromagnesuSprężyna zamykającaMembranaO-ring dla zespołu rdzeniaO-ring cewki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NO |
| Grupa produktów | Części zamienne do elektrozaworów |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV224B 20 NBR NO |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Diaphragm, actuator set |
| Zastosowanie produktu | EV224B NO 20 NBR |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.095 Kilogram |
| Masa netto | 0.081 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206469 |