Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Część zamienna, EV220B 40-50, Element

032U0260

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220B 40-50, Typ, oznaczenie: Element, Ręczne otwieranie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie3 x O-ring4 x śrubyEqualizing orifice, size IIIManual override body
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Materiał uszczelnieniaNBR
Nazwa produktuRęczne otwieranie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym90 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisManuel Opening Unit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieElement
UwagiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Zastosowanie produktuEV220B 40-50
Zastosowanie produktu, uwagiUszczelka NBR

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.134 Kilogram
Masa netto0.128 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250